PSS5A12-7
Bel Fuse
Power Solutions
PSS5A12-7
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pss5a12_7/pss5a12_7.prj},{NB=PSS5A12-7},{SHA256=2z8hsjZskffLwNwD75zJKd5jIVkOj2mXCmFQ6xYOBdI=},{INAME=00170__pss2492d9},{PN=PSS5A12-7},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61.2W, Output 5.1VDC, 12A, Input 8-80VDC},{POWER=61.2},{OV=5.1},{OC=12},{VIN=8-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-25 to 71},{DIMENSION=3U / 12HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSS5A12-7 - Bel Power Solutions
Bill of material
PSS5A12-7
Part Number
PSS5A12-7
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61.2W, Output 5.1VDC, 12A, Input 8-80VDC
Power
61.2
W
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
12
A
Voltage Input
8-80
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-25 to 71
°C
Dimension
3U / 12HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
5.1
VDC
Iout 1
12
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성