PSK1220-9ECB1G
Bel Fuse
Power Solutions
PSK1220-9ECB1G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk1220_9ecb1g/psk1220_9ecb1g.prj},{NB=PSK1220-9ECB1G},{SHA256=JEO248j6hlBrAR4QGthRiTJTK2iXm4lidBZahDRWW18=},{INAME=00076__psk24202d9eb1g},{PN=PSK1220-9ECB1G},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 240W, Output 12VDC, 20A, Input 15-80VDC, Inrush Current Limitation, Thyristor Crowbar, Cooling Plate Small, RoHS Compliant},{POWER=240},{OV=12},{OC=20},{VIN=15-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=20},{AFO=Inrush current limitation, Thyristor crowbar, Cooling plate small}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK1220-9ECB1G
Bill of material
PSK1220-9ECB1G
Part Number
PSK1220-9ECB1G
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 240W, Output 12VDC, 20A, Input 15-80VDC, Inrush Current Limitation, Thyristor Crowbar, Cooling Plate Small, RoHS Compliant
Power
240
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
20
A
Voltage Input
15-80
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 16HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
12
VDC
Iout 1
20
A
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation, Thyristor crowbar, Cooling plate small
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성