LFWLT450-1000-I-S
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT450-1000-I-S
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt450_1000_i_s/lfwlt450_1000_i_s.prj},{NB=LFWLT450-1000-I-S},{SHA256=1FgOLL6Y8DQlT2+dudliep4V6zuNf31eaNiSz4Z9vmQ=},{INAME=00231__lfwlt4502d10002di2ds},{PN=LFWLT450-1000-I-S},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 5VDC, 55A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Current sharing option with Side Fan},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=5},{OC=55},{NO=1},{LOUT=55},{VOUT=5},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=7.87 x 4 x 1.66},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Current sharing option with Side Fan}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt450_1000_i_s
Bill of material
LFWLT450-1000-I-S
Part Number
LFWLT450-1000-I-S
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 5VDC, 55A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Current sharing option with Side Fan
Power
450
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
5
VDC
Output Current
55
A
Number of Outputs
1
Iout 1
55
A
Vout 1
5
VDC
Operating Temperature
0 to 70
°C
Dimensions LxWxH
7.87 x 4 x 1.66
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis with Plain Cover
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
Current sharing option with Side Fan
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성