LFWLT150-1000
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLT150-1000
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlt150_1000/lfwlt150_1000.prj},{NB=LFWLT150-1000},{SHA256=i/6m9yxvgKcB2zdImOHdO6wC+HoG8lqT/47GRl0fQ04=},{INAME=00202__lfwlt1502d1000},{PN=LFWLT150-1000},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 5VDC, 20A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant},{POWER=150},{VI=90-264},{OV=5},{OC=20},{NO=1},{LOUT=20},{VOUT=5},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlt150_1000
Bill of material
LFWLT150-1000
Part Number
LFWLT150-1000
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 5VDC, 20A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
Power
150
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
5
VDC
Output Current
20
A
Number of Outputs
1
Iout 1
20
A
Vout 1
5
VDC
Operating Temperature
-20 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성