LFMWLT60-3000
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT60-3000
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt60_3000/lfmwlt60_3000.prj},{NB=LFMWLT60-3000},{SHA256=VQmAhjGrKlTLZJAp/fTwBowHmP46DLjQVyawo1FY6/A=},{INAME=00156__lfmwlt602d3000},{PN=LFMWLT60-3000},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 60W, Output 5.2/12.5/-12.8VDC, 8/3/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant},{POWER=60},{VI=90-264},{OV=5.2/12.5/-12.8},{OC=8/3/0.5},{NO=3},{LOUT=8},{VOUT=5.2},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.2},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=-},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt60_3000
Bill of material
LFMWLT60-3000
Part Number
LFMWLT60-3000
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 60W, Output 5.2/12.5/-12.8VDC, 8/3/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
Power
60
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
5.2/12.5/-12.8
VDC
Output Current
8/3/0.5
A
Number of Outputs
3
Iout 1
8
A
Vout 1
5.2
VDC
Operating Temperature
-20 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.2
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
-
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성