LFMWLP120-1303
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP120-1303
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp120_1303/lfmwlp120_1303.prj},{NB=LFMWLP120-1303},{PN=LFMWLP120-1303},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 85-264VAC, Molex Header},{POWER=120},{VI=85-264},{OV=24},{OC=5},{NO=1},{LOUT=5},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1.18},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-},{SHA256=i7d8f/Xv2HQdTKWqh/AbPgj1W8aYeupNAIoFM+8LTiY=},{INAME=00012__lfmwlp1202d1303},{DEFAULTSORTATTR=59}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LFMWLP120-1303
Bill of material
LFMWLP120-1303
Part Number
LFMWLP120-1303
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24VDC, 5A, Input 85-264VAC, Molex Header
Power
120
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
5
A
Number of Outputs
1
Iout 1
5
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1.18
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성