LEN120-48
Bel Fuse
Power Solutions
LEN120-48
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/len120_48/len120_48.prj},{NB=LEN120-48},{SHA256=dIEckof2z7E6OecDt0t9idptrQZEjQ2D7FbS7uc/K6s=},{INAME=00014__len120},{PN=LEN120-48},{DESC=DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 90-264VAC},{POWER=120},{OV=48},{OC=2.5},{VI=90-264},{OT=-20 to 60},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{DIMENSIONSLXWXH=36 x 125 x 100},{NO=1},{VOUT1=48},{LOUT=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LEN120-48 - Bel Power Solutions
Bill of material
LEN120-48
Part Number
LEN120-48
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 90-264VAC
Power
120
W
Output Voltage
48
VDC
Output Current
2.5
A
Voltage Input
90-264
VAC
Operating Temperature
-20 to 60
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
Convection
Dimensions LxWxH
36 x 125 x 100
mm
Number of Outputs
1
Vout 1
48
VDC
lout 1
2.5
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성