HP1501-9RTB1G
Bel Fuse
Power Solutions
HP1501-9RTB1G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/hp1501_9rtb1g/hp1501_9rtb1g.prj},{NB=HP1501-9RTB1G},{PN=HP1501-9RTB1G},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 15VDC, 12.8A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, Heatsink 20mm, RoHS Compliant},{POWER=192},{VIN=16.8-137.5},{OV=15},{OC=12,8},{OT=-40 to 71},{SHA256=k3w4rnCbEuztBk9OYmb8OMP9w/iyQQ7DrhcIPga4VSE=},{INAME=00151__hpxxxx2dxxb1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp1501_9rtb1g - Bel Power Solutions
Bill of material
HP1501-9RTB1G
Part Number
HP1501-9RTB1G
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 15VDC, 12.8A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, Heatsink 20mm, RoHS Compliant
Power
192
W
Voltage Input
16.8-137.5
VDC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
12,8
A
Operating Temperature
-40 to 71
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성