147-0731-201
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
147-0731-201
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/147_0731_201/147_0731_201.prj},{NB=147-0731-201},{PN=147-0731-201},{DESC=2.4mm Jack, PCB End Launch,Self-Fixture Design, PCB T0.062\"},{TYPE=Self Fixture},{TS=Printed Circuit Board},{TT=Solder},{BS=Straight},{GENDER=Jack},{BM=Beryllium Copper},{MAXFREQ=50},{IMPEDANCE=50},{MS=End Launch},{BP=Gold},{CP=Gold},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
147-0731-201
Bill of material
147-0731-201
Part Number
147-0731-201
Description
2.4mm Jack, PCB End Launch,Self-Fixture Design, PCB T0.062"
Type
Self Fixture
Termination Style
Printed Circuit Board
Termination Type
Solder
Body Style
Straight
Gender
Jack
Body Material
Beryllium Copper
Max Frequency
50
GHz
Impedance
50
Ohm
Mounting Style
End Launch
Body Plating
Gold
Contact Plating
Gold
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성