M83513-02-AN
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/02-AN
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_02_an/m83513_02_an.prj},{NB=M83513-02-AN},{PN=M83513-02-AN},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 9 Positions, Shell Finish - Nickel, Female, Solder Cup},{CT=Socket},{CG=Female},{NOP=9},{TT=Solder Cup},{CR=3},{SHA256=Xld9oEa0PtUBQmJbjWPybVIbZiyhgqVvM6fkIyafTTg=},{INAME=00062__dcdm2d09ssbx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m83513_02_an - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
M83513-02-AN
Part Number
M83513-02-AN
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 9 Positions, Shell Finish - Nickel, Female, Solder Cup
Connector Type
Socket
Contact Gender
Female
Number of Positions
9
Termination Type
Solder Cup
Current Rating
3
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성