M83513/01-FC
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/01-FC
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_01_fc/m83513_01_fc.prj},{NB=M83513/01-FC},{PN=M83513/01-FC},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 37 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Solder Cup},{CT=Plug},{CG=Male},{NOP=37},{TT=Solder Cup},{CR=3},{SHA256=6rpJObuX2GPDUp0bIDsZzDr/M4FLkLpqmjeM30tXKmY=},{INAME=00043__dcdm2d37psbx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
m83513_01_fc - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
M83513/01-FC
Part Number
M83513/01-FC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 37 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Solder Cup
Connector Type
Plug
Contact Gender
Male
Number of Positions
37
Termination Type
Solder Cup
Current Rating
3
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성