피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DCHM9S6N1-18.0BN-HT1
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
DCHM9S6N1-18.0BN-HT1
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/dchm9s6n1_18_0bn_ht1/dchm9s6n1_18_0bn_ht1.prj},{NB=DCHM9S6N1-18.0BN-HT1},{PN=DCHM9S6N1-18.0BN-HT1},{DESC=High Temperature Micro-D Metal Shell Socket , 9 Positions, Female, Wire Leads, #26 AWG, 18\" (457 mm), No Hardware},{TT=Wire Leads},{CG=Female},{CT=Socket},{ISW=26 AWG},{CURRENT=3},{WCC=White},{WL=18 (457)},{NOP=9},{SM=Aluminum alloy},{SF=Electroless Nickel},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{MH=No Hardware},{IM=High Temperature LCP},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=392 (200)},{CWF=0.5 (14)},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{DEFAULTSORTATTR=172}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DCHM9S6N1-18.0BN-HT1
Bill of material
DCHM9S6N1-18.0BN-HT1
Part Number
DCHM9S6N1-18.0BN-HT1
Description
High Temperature Micro-D Metal Shell Socket , 9 Positions, Female, Wire Leads, #26 AWG, 18" (457 mm), No Hardware
Termination Type
Wire Leads
Contact Gender
Female
Connector Type
Socket
Insulated, Stranded Wire (MIL-W-22759/33)
26 AWG
Current
3
A
Wire Color Coding
White
Wire Length
18 (457)
INCH (mm)
Number of Positions
9
Shell Material
Aluminum alloy
Shell Finish
Electroless Nickel
Contact Finish
Gold
Contact Material
Copper alloy
Contact Resistance
8
mΩ
Max Mating Cycles
500
Mounting Hardware
No Hardware
Insulation Material
High Temperature LCP
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
Max Operating Temp.
392 (200)
°F (°C)
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성