MD801-009-07M6-4PB
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MD801-009-07M6-4PB
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/md801_009_07m6_4pb/md801_009_07m6_4pb.prj},{NB=MD801-009-07M6-4PB},{PN=MD801-009-07M6-4PB},{DESC=MD801 Receptacle with Banding Platform - Jam Nut, Insert Arrangment - 6-4, Jam Nut, Shell Size 6, Aluminum shell material, Electroless Nickel (RoHS) shell finish, 4 contacts, Contact size no.23, Crimp, Pin, Contact supplied - Yes},{CT=Receptacle},{IA=6-4},{ST=W/ Banding Platform},{SSTYLE=Jam Nut},{SSIZE=6},{SM=Aluminum},{SF=Electroless Nickel (RoHS)},{CONTACTS=4},{CSIZE=no.23},{CSTYLE=Crimp},{CP=Pin},{CSUPP=Yes},{DEFAULTSORTATTR=73}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MD801-009-07M6-4PB
Bill of material
MD801-009-07M6-4PB
Part Number
MD801-009-07M6-4PB
Description
MD801 Receptacle with Banding Platform - Jam Nut, Insert Arrangment - 6-4, Jam Nut, Shell Size 6, Aluminum shell material, Electroless Nickel (RoHS) shell finish, 4 contacts, Contact size no.23, Crimp, Pin, Contact supplied - Yes
Connector Type
Receptacle
Insert Arrangment
6-4
Series Type
W/ Banding Platform
Shell Style
Jam Nut
Shell Size
6
Shell Material
Aluminum
Shell Finish
Electroless Nickel (RoHS)
Contacts
4
Contact Size
no.23
Contact Style
Crimp
Contact Type
Pin
Contact Supplied
Yes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성