카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
6021000040
BEA Ingranaggi
Tensioner "Resatec"
Powered by
CAD모델 선택
{bea/tensioner_resatec/type_te.prj},{NB=6021000040},{DESCRIPTION=TE 4},{CNSORDERNO=6021000040},{A1=100},{A2=80},{B=78},{C=30},{D=10.5},{E=56},{F=60},{G=6},{H=115},{TNA1=0 - 320},{TNA2=0 - 430},{M=M10},{P=8.5},{S=24.5},{KG=0.68},{NDM=10},{SW=16},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Type ''TE'' - Universal tensioners type ''TE''
Bill of material
6021000040
Description
TE 4
TE 4
Order number
6021000040
6021000040
A1
100
100
mm
A2
80
80
mm
B
78
78
mm
C
30
30
mm
ØD
10.5
10.5
mm
E
56
56
mm
F
60
60
mm
G
6
6
mm
H
115
115
mm
Torque in N 0-32°
0 - 320
0 - 320
N
Torque in N 0-32°
0 - 430
0 - 430
N
M Thread
M10
M10
P
8.5
8.5
mm
S
24.5
24.5
mm
KG
0.68
0.68
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성