카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
462045016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:2
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_2/conical_spiral_t_g_r1_2_mod_4_5.prj},{NB=462045016},{MODULE=4.5},{Z=16},{CNSORDERNO=462045016},{SD=L},{DE=81.2},{DP=72},{A=40.2},{F=22},{DN=60},{D1=20},{DM=91},{L=35.5},{LM=16},{KG=0.80},{DNX=60.000},{ANGLE=63.500},{ANGLE1=50.0},{ANGLE2=-35.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=12.300},{RX=45.000},{WT=3.6},{ANGLEX1=26.565}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical spiral toothed gears ratio 1:2 module 4,5 - Conical spiral toothed gears
Bill of material
462045016
Module
4.5
Number of teeth
16
16
Order number
462045016
462045016
De
81.2
81.2
mm
Dp
72
72
mm
A
40.2
40.2
mm
F
22
mm
Dn
60
60
mm
D1
20
20
mm
dm
91
91
mm
L
35.5
35.5
mm
Lm
16
16
mm
KG
0.80
0.80
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성