카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
462020016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Spiral Toothed Gears
Conical spiral toothed gears ratio 1:2
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_spiral_toothed_gears/conical_spiral_toothed_gears_r1_2/conical_spiral_t_g_r1_2_mod_2.prj},{NB=462020016},{MODULE=2},{Z=16},{CNSORDERNO=462020016},{SD=L},{DE=36.1},{DP=32},{A=22.6},{F=10},{DN=27},{D1=10},{DM=45},{L=21.0},{LM=11.7},{KG=0.09},{DNX=27.150},{ANGLE=60.000},{ANGLE1=45.0},{ANGLE2=-15.0},{ANGLE3=15.0},{DEX=5.200},{RX=25.000},{WT=1.8},{ANGLEX1=26.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical spiral toothed gears ratio 1:2 module 2 - Conical spiral toothed gears
Bill of material
462020016
Module
2
Number of teeth
16
16
Order number
462020016
462020016
De
36.1
36.1
mm
Dp
32
32
mm
A
22.6
22.6
mm
F
10
mm
Dn
27
27
mm
D1
10
10
mm
dm
45
45
mm
L
21.0
21.0
mm
Lm
11.7
11.7
mm
KG
0.09
0.09
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성