카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
424025016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''A''
Conical gears type ''A'' ratio 1:4
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_a/conical_gears_type_a_r14/conical_gears_type_a_r_1_4_mod2_5.prj},{NB=424025016},{MODULE=2.5},{Z=16},{CNSORDERNO=424025016},{DE=44.9},{DP=40},{A=30.5},{F=18},{DN=34},{D1=15},{DM=92.6},{L=29},{LM=11.7},{KG=0.18},{ANGLE=14.036}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''A'' ratio 1:4 module 2,5 - Conical straight toothed gears type ''A''
Bill of material
424025016
Module
2.5
Number of teeth
16
16
Order number
424025016
424025016
De
44.9
44.9
mm
Dp
40
40
mm
A
30.5
30.5
mm
F
18
mm
Dn
34
34
mm
D1
15
15
mm
dm
92.6
92.6
mm
L
29
29
mm
Lm
11.7
11.7
mm
KG
0.18
0.18
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성