카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
421050020
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''A''
Conical gears type ''A'' ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_a/conical_gears_type_a_r11/conical_gears_type_a_mod5.prj},{NB=421050020},{MODULE=5},{Z=20},{CNSORDERNO=421050020},{DE=107.1},{DP=100},{A=50.5},{F=30},{DN=70},{D1=20},{DM=77.3},{L=44},{LM=18.5},{KG=1.61}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 5 - Conical straight toothed gears type ''A''
Bill of material
421050020
Module
5
Number of teeth
20
20
Order number
421050020
421050020
De
107.1
107.1
mm
Dp
100
100
mm
A
50.5
50.5
mm
F
30
30
mm
Dn
70
70
mm
D1
20
mm
dm
77.3
77.3
mm
L
44
44
mm
Lm
18.5
18.5
mm
KG
1.61
1.61
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성