카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
421045020
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''A''
Conical gears type ''A'' ratio 1:1
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_a/conical_gears_type_a_r11/conical_gears_type_a_mod4_5.prj},{NB=421045020},{MODULE=4.5},{Z=20},{CNSORDERNO=421045020},{DE=96.3},{DP=90.0},{A=48},{F=28},{DN=65},{D1=20},{DM=71.5},{L=42},{LM=18.0},{KG=1.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 4,5 - Conical straight toothed gears type ''A''
Bill of material
421045020
Module
4.5
Number of teeth
20
20
Order number
421045020
421045020
De
96.3
96.3
mm
Dp
90.0
90.0
mm
A
48
48
mm
F
28
28
mm
Dn
65
65
mm
D1
20
20
mm
dm
71.5
71.5
mm
L
42
42
mm
Lm
18.0
18.0
mm
KG
1.25
1.25
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성