카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
391610022
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_1610.prj},{NB=391610022},{D=22},{CNSORDERNO=391610022},{B=6},{T2=2.8},{KG=0.37},{D1=57},{L=25.4},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1610},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=53.97},{SH=45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Taper bushes 1610 - Taper bushes
Bill of material
391610022
Hole diameter (d)
22
22
mm
Order number
391610022
391610022
B
6
6
mm
T2
2.8
2.8
mm
KG
0.37
0.37
kg
Larger diameter (D1)
57
mm
Length
25.4
mm
Screw
3/8''
Tightening torque
20
Nm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성