카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
BK061019035
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk61_asmtab.prj},{NB=BK061019035},{DXD=19 x 35},{D=19.000},{DD=35},{CNSORDERNO=BK061019035},{L1=20.5},{L2=21},{B=25.0},{MT=91},{FASS=9.6},{PW=107},{PN=58},{N=4},{TIP=M4x20},{MS=4.9},{KG=0.08},{SD=4.000},{SL=20},{P=0.700},{PPATH=locking_assemblies_bk61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Locking assemblies BK61 - Locking assemblies self-centering ''BK 61''
Bill of material
BK061019035
d x D
19 x 35
19 x 35
mm
Order number
BK061019035
BK061019035
L1
20.5
20.5
mm
L2
21
21
mm
B
25.0
25.0
mm
Torque
91
91
Nm
Axial force
9.6
9.6
KN
Surface pressure - Shaft
107
107
N/mm^2
Surface pressure - Hub
58
58
N/mm^2
Number of screws
4
4
Screw type DIN 912 12,9
M4x20
M4x20
Tightening torque
4.9
4.9
Nm
KG
0.08
0.08
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성