카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
BK013055085
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk13_asmtab.prj},{NB=BK013055085},{DXD=55x85},{D=55},{DD=85},{CNSORDERNO=BK013055085},{L1=20},{L2=25},{L3=33},{B=41},{MT=2340},{FASS=85},{PW=228},{PN=148},{N=8},{TIP=M8x25},{MS=32.0},{KG=0.80},{SD=8},{SL=25},{P=1.250},{PPATH=locking_assemblies_bk13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Locking assemblies BK13 - Locking assemblies self-centering ''BK 13''
Bill of material
BK013055085
d x D
55x85
55x85
mm
Order number
BK013055085
BK013055085
L1
20
20
mm
L2
25
25
mm
L3
33
33
mm
B
41
41
mm
Torque
2340
2340
Nm
Axial force
85
85
KN
Surface pressure - Shaft
228
228
N/mm^2
Surface pressure - Hub
148
148
N/mm^2
Number of screws
8
8
Screw type DIN 912 12,9
M8x25
M8x25
Tightening torque
32.0
32.0
Nm
KG
0.80
0.80
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성