카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
BK011075115
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk11_asmtab.prj},{NB=BK011075115},{DXD=75x115},{D=75},{DD=115},{CNSORDERNO=BK011075115},{L1=70},{L2=78},{B=88},{MT=11733},{FASS=313},{PW=220},{PN=115},{N=10},{TIP=M10x60},{MS=83},{KG=3.30},{SD=10},{SL=60},{P=1.500},{PPATH=locking_assemblies_bk11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Locking assemblies BK11 - Locking assemblies self-centering ''BK 11''
Bill of material
BK011075115
d x D
75x115
75x115
mm
Order number
BK011075115
BK011075115
L1
70
70
mm
L2
78
78
mm
B
88
88
mm
Torque
11733
11733
Nm
Axial force
313
313
KN
Surface pressure - Shaft
220
220
N/mm^2
Surface pressure - Hub
115
115
N/mm^2
Number of screws
10
10
°
Screw type DIN 912 12,9
M10x60
M10x60
Tightening torque
83
83
Nm
KG
3.30
3.30
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성