카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
610119226
BEA Ingranaggi
Chains
Connecting Link & Offset Link
Connecting links for chain Bea
Connecting links for ISO chain Bea
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/connecting_link_and_offset_link/connecting_links_for_chain_bea/connecting_links_for_iso_chain_bea/duplex_c_l_for_iso_chain_bea.prj},{NB=610119226},{ISO=12B-2},{P=19.050},{TYPE=1},{CNSORDERNO=610119226},{A=32.800},{B=5.700},{C=1.800},{D=16.130},{E=9.700},{F=19.050},{G=1.400},{H=43.200},{I=2.500},{L=1.000},{L1=0.000},{M=4.100},{M1=0.000},{N=5.900},{O=10.700},{PX=31.300},{Q=2.200},{R=13.400},{S=2.200},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex connecting link for ISO chain Bea - Connecting link and offset link for roller chains ''Bea''
Bill of material
610119226
ISO
12B-2
12B-2
p
19.050
19.050
mm
Type
1
1
Order number
610119226
610119226
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성