47AT10-025AF
Bando
AT Pulley
AT10
Powered by
CAD모델 선택
{bando/at_pulley/at10/at10_025_asmtab.prj},{NB=47AT10-025AF(20)},{IDNR=},{Z=47},{DO=147.75},{BD=143.05},{FLV=},{FO=155},{FI=135},{FLNO=0},{DB=60},{DMINA=20.000},{DMAXA=123},{DMINB=20},{DMAXB=40},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=20},{WA=27},{W=33},{L=48},{VER=AT10-025},{RN=165},{S=3},{PPATH=at10_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
AT10-025
Bill of material
47AT10-025AF
Number of Teeth
47
47
do
147.75
147.75
mm
Root diameter
143.05
143.05
mm
Fo
155
155
mm
Fi
135
135
mm
Flange number
0
0
db
60
60
mm
Shape
A
B
A
B
Flange
with Flange
without Flange
with Flange
without Flange
Shape
AF
d Bore
mm
값 입력 SD
d Bore
mm
cm
inch
ft
확인
WA
27
mm
W
33
mm
L
48
mm
S
3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성