??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BTL7 P Цифровой SA330
Спецификация
BALLUFF BTL7-P511-M0025-A-SA330-S32
Название продукта
BTL7-P511-M0025-A-SA330-S32
Тех. чертеж
-
Интерфейс
P-интерфейс (DPI/IP)
Кодирование
5 = 10 to 30 V DC
Разрешение системы
11 = с DPI/IP
Исполнение
Стандарт
Стандартная условная длина
mm
Введите значение для NENN
Стандартная условная длина
mm
cm
inch
ft
тип резьбы
Тип разъема
Датчик положения
Программное обеспечение/ конфигурация входа
A
10.200 mm
резьба
Резьба M4x4/6 глубокая mm
Вес
0.4 Kg
ТНВЭД
Description
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей