M1520T
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Definite Purpose Motors
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/definite_purpose_motors/m1519_asmtab.prj},{NB=M1520T},{HP=1-0.44},{RPM=1800/1200},{NEMA=145T},{CN=M1520T},{LP=775},{MS=L1},{C=13.31},{CDIM=13.31},{WT=38},{V=230},{FLA=3.7},{NOTES=71},{TH=N},{PPATH=tp_ts_tefc_fm/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lya001/35lya001_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Three Phase, Two Speed, TEFC, Foot Mounted, Variable Torque, Two Windings, Low Voltage
Bill of material
M1520T
Hp
1-0.44
1-0.44
RPM
1800/1200
r/min
NEMA Frame
145T
145T
Catalog Number
M1520T
M1520T
Overall Length
13.31
13.31
인치
C Dim.
13.31
13.31
인치
Aprx. Wt.
38
38
lb
Voltage
230
230
Full Load Amps
3.7
3.7
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성