??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Motor Brakes - Clutches and Brakes
Bill of material
031351
Part Number
031351
Description
56DBSC-3-MA-115/230VAC60Hz
Housing Enclosure
Mounting Configuration
NEMA C-Face Designation
Static Torque Rating
Ft-Lbs
Wear Adjustment Method
Manually Adjusted
Coil Voltage
Frequency
60 Hz
Inertia Friction Disc & Hub
1.52 Lb-In^2
Input Bore & Output Shaft Diameter
5/8 英寸
Key
3/16 x 3/32
A Max
3.74 英寸
A1 Nom
3.36 英寸
A2
0.00 英寸
AH
0.00 英寸
AJ
5.88 英寸
AK Pilot Dia
4.50 英寸
AL Pilot Dia
0.00 英寸
B Dia Max
6.63 英寸
B1 Radius Max
3.46 英寸
Mounting Bolts
3/8-16 UNC-2A
Number of Mounting Bolts
4
Bolt circle
5.875 英寸
G
2.57 英寸
L
0.00 英寸
Shipping Weight
11.7 Lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型