VL3507-50
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
50 Hertz Motors
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/50hz_motors/vl3501_50_asmtab.prj},{NB=VL3507-50},{HP=3/4},{RPM=1500},{NEMA=56C},{ENC=},{CN=VL3507-50},{LP=530},{MS=K},{C=13.25},{CDIM=13.25},{WT=36},{FLE=66},{V=110/220},{FLA=5},{NOTES=-},{THERMAL=No},{TH=N},{DSN=35LYC013},{PPATH=stp_nema_tefc_c_face_f/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lyc013/35lyc013_asmtpl.prj},{PN1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Single Phase, NEMA Frame, TEFC, C-Face, Footless, IP54
Bill of material
VL3507-50
Hp
3/4
3/4
RPM
1500
1500
r/min
NEMA Frame
56C
Catalog Number
VL3507-50
VL3507-50
Overall Length
13.25
13.25
인치
C Dim.
13.25
13.25
인치
Aprx. Wt.
36
36
lb
Full Load Efficiency
66
66
Voltage
110/220
Full Load Amps
5
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성