??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB50 - XT Bushings
Bill of material
226880
Bush Number
XTB50
Part Number
Bore
英寸
Flange Thickness
1 英寸
B
7.250 英寸
OD
10-1/8 英寸
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
3.750 英寸
Bolt Circle
8-5/16 英寸
Number of Bolts
4 英寸
Bolt Size
3/4-10NC x 2-1/2" 英寸
Approx. Weight
27.8 lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型