??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB50 - XT Bushings
Bill of material
226880
Bush Number
XTB50
Part Number
Bore
Дюйм
Flange Thickness
1 Дюйм
B
7.250 Дюйм
OD
10-1/8 Дюйм
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
3.750 Дюйм
Bolt Circle
8-5/16 Дюйм
Number of Bolts
4 Дюйм
Bolt Size
3/4-10NC x 2-1/2" Дюйм
Approx. Weight
27.8 lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей