226880
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
XT Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/xt_bushings/pt_xtb50.prj},{NB=226880},{BN=XTB50},{PN=226880},{BORE=3-15/16},{B1=3.938},{A=1},{B=7.250},{A1=1.000},{D=10-1/8},{D1=10.125},{E=1.0000},{F=4.376},{L=3.750},{L1=3.750},{BC=8-5/16},{BC1=8.312},{NOB=4},{BS=3/4-10NC x 2-1/2\"},{RWT=250},{AW=27.8},{W=27.8},{KS=1 x 1/2},{F1=0.500},{S=0.135},{NDM=0.7500},{M=0.7500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB50 - XT Bushings
Bill of material
226880
Bush Number
XTB50
Part Number
226880
226880
Bore
3-15/16
3-15/16
인치
Flange Thickness
1
인치
B
7.250
인치
OD
10-1/8
인치
Keyseat Width
1.0000
1.0000
Scribe Height
4.376
4.376
Length Through Bore
3.750
인치
Bolt Circle
8-5/16
인치
Number of Bolts
4
인치
Bolt Size
3/4-10NC x 2-1/2"
인치
Approx. Weight
27.8
lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성