??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB50 - XT Bushings
Bill of material
226880
Bush Number
XTB50
Part Number
Bore
Pouce
Flange Thickness
1 Pouce
B
7.250 Pouce
OD
10-1/8 Pouce
Keyseat Width
Scribe Height
Length Through Bore
3.750 Pouce
Bolt Circle
8-5/16 Pouce
Number of Bolts
4 Pouce
Bolt Size
3/4-10NC x 2-1/2" Pouce
Approx. Weight
27.8 lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés