226900
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
XT Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/xt_bushings/pt_xtb120.prj},{NB=226900},{BN=XTB120},{PN=226900},{BORE=11},{B1=11.000},{A=1-3/4},{A1=1.750},{B=16.188},{D=20-5/8},{D1=20.625},{E=2.5000},{F=11.734},{L=7.063},{L1=7.062},{BC=18-3/16},{BC1=18.188},{NOB=8},{BS=1-1/8-7NC x 3-1/2\"},{RWT=750},{AW=216},{W=216},{KS=2-1/2 X 7/8},{F1=0.875},{S=0.135},{NDM=1.1250},{M=1.1250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
XTB120 - XT Bushings
Bill of material
226900
Bush Number
XTB120
Part Number
226900
226900
Bore
11
11
인치
Flange Thickness
1-3/4
인치
B
16.188
인치
OD
20-5/8
인치
Keyseat Width
2.5000
2.5000
Scribe Height
11.734
11.734
Length Through Bore
7.063
인치
Bolt Circle
18-3/16
인치
Number of Bolts
8
인치
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2"
인치
Approx. Weight
216
lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성