089601
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Take-Up Frames
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/take_up_frames/hd_prot_body.prj},{NB=089601},{FS=HD-300*},{TRAVEL=60},{PN=089601},{WEIGHT=266},{B=86-1/4},{B1=86.25000},{C=6-1/2},{C1=6.50000},{D=83-1/2},{D1=83.50000},{E=3},{E1=3.00000},{F=3/4},{F1=0.75000},{G=7/8},{G1=0.87500},{H=7/8},{H1=0.87500},{L=11-3/4},{L1=11.75000},{N=7},{N1=7.00000},{O=6},{O1=6.00000},{P=14-1/4},{P1=14.25000},{SDQ=5},{SDQ1=5.00000},{SDR=14},{S=1-1/4},{S1=1.25000},{W=10},{W1=10.00000},{X=3-1/2},{X1=3.50000},{Y=3/4},{Y1=0.750},{ZMIN=11-5/8},{ZMAX=9-1/4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Take-Up Frames - HD Protected screw - Take - Up Frames
Bill of material
089601
Frame Size
HD-300*
HD-300*
Travel
60
60
인치
Part Number
089601
089601
Frame Weight
266
266
lbs
B
86-1/4
86-1/4
인치
C
6-1/2
6-1/2
인치
D
83-1/2
83-1/2
인치
E
3
3
인치
Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
G Diameter
7/8
7/8
인치
H
7/8
7/8
인치
L
11-3/4
11-3/4
인치
N
7
7
인치
O
6
6
인치
P
14-1/4
14-1/4
인치
Saddle Dimensions - Q
5
5
인치
SDQ1
5.00000
5.00000
인치
Saddle Dimensions - R
14
14
인치
S - Screw Diameter
1-1/4
1-1/4
인치
W
10
10
인치
X
3-1/2
3-1/2
인치
Y Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
Z Min.
11-5/8
11-5/8
인치
Z Max.
9-1/4
9-1/4
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성