7323262511 PP-RCT Reduktion D450-400
Bänninger
4 PP-RCT
4.03 Fittings butt-welding
Reducers, Caps, SDR-adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_03_fittings_butt/4_03_03/br_pp_rct_reduktion_lang.prj},{NB=7323262511 PP-RCT Reduktion D450-400 (High)},{ARTNR=7323262511},{LOG=High},{D1=450},{D2=400},{KE1=40.9},{KE2=36.3},{L1=205},{L2=185},{KZ=485},{KD1=0.0},{KD2=0.0},{KL1=212},{KL2=192},{KL3=0},{KL4=0},{KB=95},{R=0},{GW=22.300},{VE1=1},{VE2=8},{GTIN=4041941076293},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Reduktion},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Reducer long butt green
Bill of material
7323262511 PP-RCT Reduktion D450-400
Article Number
7323262511
7323262511
Level of detail
High
Medium
High
Medium
D1D2
450-400
450-400
mm
e1
40.9
40.9
mm
e2
36.3
36.3
mm
L1
205
205
mm
L2
185
185
mm
z
485
485
mm
Gewicht
22.300
22.300
kg
PU1
1
1
PU2
8
8
GTIN
4041941076293
4041941076293
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성