7343260011 BR PP-RCT Kappe D450
Bänninger
4 PP-RCT
4.03 Fittings butt-welding
Reducers, Caps, SDR-adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_03_fittings_butt/4_03_03/br_pp_rct_kappe_lang_st.prj},{NB=7343260011 BR PP-RCT Kappe D450 (High)},{ARTNR=7343260011},{LOG=High},{D=450},{DH=450},{KE=40.9},{L=306.0},{L2=195},{L1=265.10},{L3=0.0},{DI=368.2},{KE1=0.0},{R=490.9},{R1=450.0},{R2=86.0},{R3=45.0},{KA=0.0},{GW=16.50},{VE1=1},{VE2=9},{GTIN=4041941076569},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=},{WERK=BR PP-RCT},{PRODUCT=Kappe},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Cap long butt green
Bill of material
7343260011 BR PP-RCT Kappe D450
Article Number
7343260011
7343260011
Level of detail
High
Medium
High
Medium
D
450
450
mm
e
40.9
40.9
mm
L
306.0
306.0
mm
L2
195
195
mm
Gewicht
16.50
16.50
kg
PU1
1
PU2
9
9
GTIN
4041941076569
4041941076569
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성