7523191711 PP-RCT T-Stück D200-160
Bänninger
4 PP-RCT
4.03 Fittings butt-welding
Tee's
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_03_fittings_butt/4_03_02/br_pp_rct_t_stuck_90_red_lang_st.prj},{NB=7523191711 PP-RCT T-Stück D200-160 (High)},{ARTNR=7523191711},{LOG=High},{KE1=18.2},{KE2=14.6},{L1=128},{L2=110},{KZ1=259},{KZ2=242},{KL1=124.0},{KL2=112.0},{KL3=0.0},{KE3=0.0},{KL4=0.0},{KE4=0.0},{KD1=160.0},{KD2=130.8},{D3=212.0},{D4=170.0},{KR=3.0},{KR1=8.0},{KR2=3.0},{KR3=15.0},{KR4=8.0},{KR5=3.0},{D1=200},{D2=160},{GW=6.700},{VE1=1},{VE2=16},{GTIN=4041941076088},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{CERT4=●},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=T-Stück},{V=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT Tee 90° red long butt green
Bill of material
7523191711 PP-RCT T-Stück D200-160
Article Number
7523191711
7523191711
Level of detail
High
Medium
High
Medium
d
200-160
200-160
mm
e1
18.2
18.2
mm
e2
14.6
14.6
mm
L1
128
128
mm
L2
110
110
mm
z1
259
259
mm
z2
242
242
mm
Gewicht
6.700
6.700
kg
PU1
1
PU2
16
16
GTIN
4041941076088
4041941076088
DIN Centro P1R0371
●
ASTM F2389CSA B137.1
●
NSF C US U.P Code
●
UAE R15.2.1-21-17230
●
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성