RD1-96in.(226RW26AW1000IW)
All Weather Insulated Panels
insulated_roof_decks
Powered by
CAD모델 선택
{awip/insulated_roof_decks/rd1.prj},{NB=RD1-96in.(226RW26AW1000IW)(400)},{PR=OneDek Insulated Roof Deck},{PROFILE=RD1},{W=40},{LODLEVEL=400},{L=96.000},{O=Vertical},{T=2},{CT=PIR},{APP=Commercial and Industrial, Cold Storage},{MAT=G90 Galvanized / AZ50 Aluminum-Zinc},{PREX=Flat},{EG=26},{TEXEX=Smooth},{EC=Primer Top Side},{COL=RW},{PRIN=Mesa},{IG=26},{TEXIN=Standard Embossed },{IC=AW1000},{COLIN=IW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
All Weather Insulated Panels
Description
RD1 - OneDek Insulated Roof Deck
Bill of material
RD1-96in.(226RW26AW1000IW)
Profile
OneDek Insulated Roof Deck
Product Range
RD1
Panel Width
40
인치
LOD Level
400
200
400
200
Panel Length
인치
Overall Length
8' ft.
Orientation
Vertical
Panel Thickness
2
2.5
3
4
5
6
8
2
2.5
3
4
5
6
8
인치
Core Type
PIR
R value (75 degF mean)
15.72
(F*ft2*h) / BTU
U value/ Thermal Transmittance
0.064
BTU / (F*ft2*h)
Panel Application
Commercial and Industrial, Cold Storage
Materials
G90 Galvanized / AZ50 Aluminum-Zinc
Exterior Profile
Flat
Exterior Gauge
26ga
24ga
22ga
26ga
24ga
22ga
Exterior Texture
Smooth
Exterior Finish
Primer Top Side
Exterior Color
Primer
Primer
Interior Profile
Mesa
Interior Gauge
26ga
24ga
22ga
26ga
24ga
22ga
Interior Texture
Standard Embossed
Interior Finish
AW1000 (PVDF)
AW500 (SMP)
AW750 (PVC)
AW100 (Polyester)
AW1500 (PVDF)
AW2000 (PVDF)
AW3000 (PVDF)
AW4000 (PVDF)
AW1000 (PVDF)
AW500 (SMP)
AW750 (PVC)
AW100 (Polyester)
AW1500 (PVDF)
AW2000 (PVDF)
AW3000 (PVDF)
AW4000 (PVDF)
Interior Color
Imperial White
Imperial White
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성