VCGMJIEFD100
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Gate Valves
Gate Valve Type P
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/gate_valves/gv_type_p/din/gv_din_asmtab.prj},{NB=VCGMJIEFD100},{CNSORDERNO=VCGMJIEFD100},{BODY=DIN},{NDMM=100},{NDINCH=4},{MD=100},{D=220},{C=180.0},{MN=8},{MH=18},{L=250},{MT=27},{D2=195},{H=370},{H1=89},{H2=207},{H3=163},{A=195},{BNS=M10},{BNN=8},{PPATH=../../../jis/gate_valve/gv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Gate Valve Type P - DIN PN 10, Flanged End
Bill of material
VCGMJIEFD100
Order number
VCGMJIEFD100
VCGMJIEFD100
Nominal size
100
100
mm
Nominal size
4
4
인치
d
100
100
mm
D
220
220
mm
C
180.0
180.0
mm
n
8
8
mm
h
18
18
mm
L
250
250
mm
t
27
27
mm
D2
195
195
mm
H
370
370
mm
H1
89
89
mm
H2
207
207
mm
H3
163
163
mm
A
195
195
mm
Bolt & Nut Size
M10
M10
Bolt & Nut No.
8
8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성