VFTZZUENJ025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball Foot Valve
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_fv/jis/bf_jis_threaded.prj},{NB=VFTZZUENJ025},{CNSORDERNO=VFTZZUENJ025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{D2=Rc 1},{MD2MM=33.249},{D=32.16},{DD=125.0},{L1=20},{L=114},{C=90},{N=4},{H=19},{T2=15},{DX=22.000},{X1=55.268},{H1=26.0},{H2=33.0},{H3=16.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=10},{S1=46},{S2=58},{S3=48},{S4=46},{N1=14},{N1X=14},{N2=62.5},{N2X=62.5},{W1=14},{W2=46},{T=43},{TX=8},{XD1=70},{XH2=33.0},{XD11=60},{XD22=62},{XT=1.0},{XH=3.0},{XT1=3},{XT2=2.000},{XG1=30},{XG2=30},{XG3=30},{WX=22.5},{BX=3.0},{ROT=15.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Ball Foot Valve - JIS, Threaded End
Bill of material
VFTZZUENJ025
Order number
VFTZZUENJ025
VFTZZUENJ025
Nominal Size
25
25
mm
Nominal Size
1
1
인치
Body Material
U-PVC
d
25
25
mm
D1
70
70
mm
d2
Rc 1
Rc 1
인치
I
20
20
mm
L
114
114
mm
H1
26.0
26.0
mm
H2
33.0
33.0
mm
H3
16.5
16.5
mm
H4
12.0
12.0
mm
H5
16.5
16.5
mm
H6
10
10
mm
S1
46
46
mm
S2
58
58
mm
S3
48
48
mm
S4
46
46
mm
W1
14
14
mm
W2
46
46
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성