Nederlands
English
738.723.92
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
Cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6d_cable_glands_ss_316/fam_35_gland_npt_epdm_ul_csa_compact_ss316.prj},{NB=738.723.92},{CNSORDERNO=738.723.92},{T=1\" NPT},{ID=11 - 17},{A=44},{B=16},{CSW=27},{C=29.5},{LC=17.0},{LC1=5.0},{LC2=8.0},{ESW=38},{E=41.5},{LE=5.0},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=10.90},{CNSMAT=Stainless steel AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=33.401},{ID1=17.0},{R=0.77},{NDM2=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Cable glands NPT, EPDM, UL/CSA Stainless steel AISI-316 - Cable glands
Bill of material
738.723.92
Article No.
738.723.92
738.723.92
Thread
1" NPT
1" NPT
Clamping range
11 - 17
11 - 17
mm
Length
44
44
mm
Length
16
16
mm
Width across flats
27
27
mm
Diameter
29.5
29.5
mm
Length
17.0
17.0
mm
Length
5.0
5.0
mm
Length
8.0
8.0
mm
Width across flats
38
38
mm
Diameter
41.5
41.5
mm
Length
5.0
5.0
mm
Package size
5
5
Weight
10.90
10.90
kg/100
Weight
0.545
0.545
kg
Material
Stainless steel AISI-316
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성