Nederlands
English
712.016.5
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4b_fcd_fce_fittings/fam_01_fcd_iso_straight_comp_68.prj},{NB=712.016.5},{CNSORDERNO=712.016.5},{DESCS=FITTING, MALE - ISO - FCD IP 68},{DESCL=Compact fitting straight, IP 68, male, fixed,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 16x1,5 - FCE 16},{T=M16 x 1,5},{NDM=16},{P=1.5},{ST=16},{ID=11.2},{A=31},{B=10},{CSW=26},{C=28.3},{LC=12.5},{LC1=5.5},{ESW=24},{E=26.2},{LE=4.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=4.2},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{TMIN=-45},{TMAX=105},{DS=IP 68},{TP=BG},{ETIM=6380214},{ZTN=74199990},{INFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,Compact, male, IP 68 nickel plated brass - Multitite fittings
Bill of material
712.016.5
Article No.
712.016.5
712.016.5
Short description
FITTING, MALE - ISO - FCD IP 68
Long description
Compact fitting straight, IP 68, male, fixed,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 16x1,5 - FCE 16
Compact fitting straight, IP 68, male, fixed,, nickel plated brass, Anaconda Multitite conduit -, M 16x1,5 - FCE 16
Thread
M16 x 1,5
M16 x 1,5
Size
16
16
인치
Min. Internal Diameter
11.2
11.2
mm
Length
31
31
mm
Length
10
10
mm
Width across flats
26
26
mm
Diameter
28.3
28.3
mm
Length
12.5
12.5
mm
Length
5.5
5.5
mm
Width across flats
24
24
mm
Diameter
26.2
26.2
mm
Length
4.0
4.0
mm
Package size
10
10
Weight
4.2
4.2
kg/100
Weight
0.420
0.420
kg
Material
Nickel plated brass
Temp min
-45
°C
Temp max
105
°C
Protection Class
IP 68
Typ Pack
BG
ETIM code
6380214
Customs number
74199990
PDF Info
PDF Info
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성