102-799-050
Amphenol RF
Terminators
1.0-2.3 Terminators
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/terminators/1_0_2_3_terminators/102_799_050.prj},{NB=102-799-050},{SHA256=mmpt9DiESWyeLAFfYqJe/A+qlNa2BymFEek/YiIzN5o=},{INAME=00007__1022d7992d050},{PN=102-799-050},{DESC=1.0-2.3 Terminator Plug Without Chain 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{CHAIN=Without Chain},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CM=Brass},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
102-799-050
Bill of material
102-799-050
Part Number
102-799-050
Description
1.0-2.3 Terminator Plug Without Chain 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Chain
Without Chain
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성