083-59DCP-RFX
Amphenol RF
Connectors
UHF Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/uhf_connectors/083_59dcp_rfx.prj},{NB=083-59DCP-RFX},{SHA256=/0fWrB2tKkZgMM/3A6hsQBbQacTLNWZaO/Xii2Awe1g=},{INAME=00733__0832d59dcp2drfx},{PN=083-59DCP-RFX},{DESC=RF Connector UHF Straight Crimp Plug RG-59 RG-62 Non-Constant Impedance},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=D},{CT=RG-59,RG-62,Belden 8221,Belden 8241,Belden 9169,Belden 9204,Belden 9228,Canare LV-61S},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=Phenolic},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
083-59DCP-RFX
Bill of material
083-59DCP-RFX
Part Number
083-59DCP-RFX
Description
RF Connector UHF Straight Crimp Plug RG-59 RG-62 Non-Constant Impedance
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
D
Cable Type
RG-59,RG-62,Belden 8221,Belden 8241,Belden 9169,Belden 9204,Belden 9228,Canare LV-61S
Impedance
Non-Constant
Insulator Material
Phenolic
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
0.3
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성