083-58SP-1002
Amphenol RF
Connectors
UHF Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/uhf_connectors/083_58sp_1002.prj},{NB=083-58SP-1002},{SHA256=9O4BXeSAN6nShYZfO7C6HFYeDZa0hJQ9PPzUfDGUTw8=},{INAME=00732__0832d58sp2d1002},{PN=083-58SP-1002},{DESC=RF Connector UHF Straight Crimp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 Non-Constant Impedance},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=C},{CT=RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=Phenolic},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Crimp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
083-58SP-1002
Bill of material
083-58SP-1002
Part Number
083-58SP-1002
Description
RF Connector UHF Straight Crimp Plug RG-58 RG-141 Times LMR-195 Non-Constant Impedance
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
C
Cable Type
RG-58,RG-141,Times LMR-195,Times LMR-200-LLPL,Belden 7806A,Belden 8219,Belden 8240,Belden 8259,Belden 8262,Belden 9201,Belden 9203,Belden 9310,Belden 9311
Impedance
Non-Constant
Insulator Material
Phenolic
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
0.3
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Crimp
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성