083-1SP-1050
Amphenol RF
Connectors
UHF Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/uhf_connectors/083_1sp_1050.prj},{NB=083-1SP-1050},{SHA256=Tw1GEg9jNtD/M7AOZ839K3YeCIydDrP4QsRXfMuAqHQ=},{INAME=00730__0832d1sp2d1050},{PN=083-1SP-1050},{DESC=RF Connector UHF Straight Solder Plug RG-8 RG-213 RG-225 Non-Constant Impedance},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=E},{CT=RG-8,RG-213,RG-225,Times AA-4478,Belden 8267,Belden 9251,Belden 9880,Belden 89880,Belden 8242,Belden 8268},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.3},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Solder},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
083-1SP-1050
Bill of material
083-1SP-1050
Part Number
083-1SP-1050
Description
RF Connector UHF Straight Solder Plug RG-8 RG-213 RG-225 Non-Constant Impedance
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
E
Cable Type
RG-8,RG-213,RG-225,Times AA-4478,Belden 8267,Belden 9251,Belden 9880,Belden 89880,Belden 8242,Belden 8268
Impedance
Non-Constant
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
0.3
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Solder
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성