031-2226
Amphenol RF
Connectors
Twinax Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/twinax_connectors/031_2226.prj},{NB=031-2226},{SHA256=X0KK4XZLB3CbS4cTDH4djkekAu6LRxJCD7ZacX9l6og=},{INAME=00727__312d2226},{PN=031-2226},{DESC=RF Connector Twinax Straight Clamp Plug 50 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=TW},{CT=Twinax Style Group},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-2226
Bill of material
031-2226
Part Number
031-2226
Description
RF Connector Twinax Straight Clamp Plug 50 Ohm
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
TW
Cable Type
Twinax Style Group
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
4
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Bayonet
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성