000-52975
Amphenol RF
Connectors
Triax Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/triax_connectors/000_52975.prj},{NB=000-52975},{SHA256=81JTyNDXBeSzLf4t4mhg4F8swBur4YeSYg4zsPzPY6s=},{INAME=00721__0002d52975},{PN=000-52975},{DESC=RF Connector Triax Straight Clamp Jack Belden 8213 Belden 8238 Non-Constant Impedance},{BF=Nickel},{BM=Brass},{CG=R},{CT=Belden 8213,Belden 8238,Belden 8261,Belden 9011,Belden 9292},{IMPEDANCE=Non-Constant},{IM=Copolymer of Styrene},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=0.3},{TMAX=85},{TMIN=-55},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Silver},{CMAT=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Clamp},{SC=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
000-52975
Bill of material
000-52975
Part Number
000-52975
Description
RF Connector Triax Straight Clamp Jack Belden 8213 Belden 8238 Non-Constant Impedance
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Cable Group
R
Cable Type
Belden 8213,Belden 8238,Belden 8261,Belden 9011,Belden 9292
Impedance
Non-Constant
Insulator Material
Copolymer of Styrene
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
0.3
Temp Max
85
Temp Min
-55
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Silver
Contact Material
Beryllium Copper
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Clamp
Size Category
Standard
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성