031-6145
Amphenol RF
Connectors
TNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/tnc_connectors/031_6145.prj},{NB=031-6145},{SHA256=dAXtLmmvvLcCkZILLT7fZ0016wpigXRVYFXUR2aUY0s=},{INAME=00696__312d6145},{PN=031-6145},{DESC=RF Connector TNC Straight Solder Plug 0.141-inch Conformable RG-402 Times Tflex 402 50 Ohm},{BF=Gold},{BM=Brass},{CG=SR2},{CT=0.141-inch Conformable,RG-402,Times Tflex 402,Belden 1673A},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Plug},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=11},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{TD=Standard},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Crimp},{CM=Threaded},{MC=500},{TS=Cable - Solder},{SC=Miniature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
031-6145
Bill of material
031-6145
Part Number
031-6145
Description
RF Connector TNC Straight Solder Plug 0.141-inch Conformable RG-402 Times Tflex 402 50 Ohm
Body Finish
Gold
Body Material
Brass
Cable Group
SR2
Cable Type
0.141-inch Conformable,RG-402,Times Tflex 402,Belden 1673A
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Plug
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
11
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Thread Direction
Standard
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Crimp
Coupling Mechanism
Threaded
Mating Cycles
500
Termination Style
Cable - Solder
Size Category
Miniature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성